8122-448-007 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8122-448-007 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8122-448-007
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.250 in X 0.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 21306 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9572
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 8,30 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 94.774 N (21.306 lbf)
Last, statisch 716.831 N (161.150 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?