8122-448-006 - Veraltetes Produkt

Produkt 8122-448-006 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN4555.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8122-448-006
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.250 in X 1.000 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 26538 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9559
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 8,30 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 118.047 N (26.538 lbf)
Last, statisch 716.831 N (161.150 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?