8122-101-002 - Veraltetes Produkt

Produkt 8122-101-002 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt WKB2659.

8122-101-002
8122-101-002

R-2202 WIPER KIT W/TANG, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.793 in
[L1]0.13 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeR-2202 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?