8120-448-021 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8120-448-021 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8120-448-021
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.000 in X 1.000 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 21200 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,000 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9134
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 8,00 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 94.302 N (21.200 lbf)
Last, statisch 678.821 N (152.605 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?