8120-101-002

8120-101-002
8120-101-002

WIP/KIT R-2001 R-2002

Lead Time:  2 Days 

  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.6 in
[L1]0.13 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeR-2001/02 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?