8115-448-087 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8115-448-087 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8115-448-087
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 1.875 in, Vierkant/Profil, 2.250-20 UN-NA, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 7242 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 1,875 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9557
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 9,93 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 32.214 N (7.242 lbf)
Last, statisch 132.980 N (29.895 lbf)
Drehmoment 5,3100 oz-in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?