8115-448-086 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8115-448-086 wurde abgekündigt.

8115-448-086
8115-448-086

Nur Kugelmutter, Präzision Ausführung, 1.500 in X 1.875 in, RH, Stahl, 14484 lbf Dynamische Tragzahl, Veraltet


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.1.875 in
Kugellager-Durchmesser0.281 in
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferSeparat erhältlich 
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht4.3 lb
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Drehmoment zum Heben eines Pfunds5.31 oz-in
Last, dynamisch14484 lbf
Maximale statische Last59790 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?