8115-448-085 - Veraltetes Produkt

Produkt 8115-448-085 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN9587.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8115-448-085
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 0.250 in, Rund, 1.967-18 UNS-2A, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 4050 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 0,250 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9133
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 1,50 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 18.015 N (4.050 lbf)
Last, statisch 211.068 N (47.450 lbf)
Drehmoment 0,7100 oz-in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?