8115-448-060 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8115-448-060 wurde abgekündigt.

8115-448-060
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 2.000 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Ablenkblech, 6840 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 2,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Spindel-Teilenummer 190-9409
Anzahl Gänge 4

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 30.426 N (6.840 lbf)
Last, statisch 125.618 N (28.240 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?