8115-448-049 - Veraltetes Produkt

Produkt 8115-448-049 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN8280.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8115-448-049
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 1.000 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Ablenkblech, 8250 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9130
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 3,90 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 36.698 N (8.250 lbf)
Last, statisch 154.184 N (34.662 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?