8115-448-006

8115-448-006
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.500 in X 0.500 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 11610 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1892.12 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,500 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9131
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 12,20 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 51.644 N (11.610 lbf)
Last, statisch 449.315 N (101.010 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?