8111-448-013 - Veraltetes Produkt

Produkt 8111-448-013 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN1566.

8111-448-013
8111-448-013

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-1105, 1.150 in X 0.200 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Kugellager-Durchmesser0.125 in
Nominal Shaft Diameter1 5/8-20 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1.15 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht1 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl252 
MaterialStahl 
Model CodeR-1105 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?