8110-448-091 - Veraltetes Produkt

Produkt 8110-448-091 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10468.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8110-448-091
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.000 in X 0.250 in, Vierkant/Profil, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 1612 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Steigung 0,250 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9105
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,81 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 7.171 N (1.612 lbf)
Last, statisch 68.058 N (15.300 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?