8110-448-082 - Veraltetes Produkt

Produkt 8110-448-082 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN1050.

8110-448-082
8110-448-082

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-1002, 1.000 in X 0.500 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]3.13 in
[B]0.63 in
[C]1.692 in
[D]1.882 in
[E]1.191 in
[F]1.12 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Kugellager-Durchmesser0.156 in
Nominal Shaft Diameter1 9/16-18 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht1.3 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl196 
MaterialStahl 
Model CodeR-1002 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?