8110-448-037 - Veraltetes Produkt

Produkt 8110-448-037 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt FLG7571SS.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8110-448-037
Mutternflansch

Mutternflansch, 1 9/16-18 UNEF, Edelstahl, 1.000 in


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Spindel auszurichten

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Flange Material Edelstahl
Gewinde 1 9/16-18 UNEF

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?