8110-448-034 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8110-448-034 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8110-448-034
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.000 in X 1.000 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 430 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Edelstahl
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9150
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 1,25 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 1.913 N (430 lbf)
Last, statisch 8.896 N (2.000 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?