8110-448-020 - Veraltetes Produkt

Produkt 8110-448-020 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10461.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8110-448-020
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.000 in X 1.000 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 2250 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9125
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 1,30 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 10.008 N (2.250 lbf)
Last, statisch 61.163 N (13.750 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?