8110-448-016 - Veraltetes Produkt

Produkt 8110-448-016 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SEL10066.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8110-448-016
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 1.000 in X 0.500 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 3555 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 1,000 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Spindel-Teilenummer 190-9126
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 2,90 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 15.813 N (3.555 lbf)
Last, statisch 141.921 N (31.905 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?