8109-448-003 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt 8109-448-003 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8109-448-003
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.875 in X 0.200 in, Mit Flansch, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 971 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,875 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Flansch Integral
Screw Part Number 190-9551
Anzahl Gänge 1
Total Weight 1,81 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 4.319 N (971 lbf)
Last, statisch 42.178 N (9.482 lbf)
Torque Rating 0,5700 oz-in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?