8109-448-001 - Veraltetes Produkt

Produkt 8109-448-001 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN8277.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8109-448-001
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.875 in X 0.200 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 1942 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,875 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9551
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,69 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 8.638 N (1.942 lbf)
Last, statisch 80.348 N (18.063 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?