8107-448-046

8107-448-046
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.750 in X 0.200 in, Rund, 1.250-18 UNEF, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 1900 lbf

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$372.41 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Screw Part Number 190-9124
Anzahl Gänge 1
Total Weight 0,75 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 8.452 N (1.900 lbf)
Last, statisch 83.627 N (18.800 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?