8107-448-025

8107-448-025
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.750 in X 0.200 in, Rund, 1.173-18 UNS, Ohne Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 950 lbf

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$702.28 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Spindel-Teilenummer 190-9124
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 1,20 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 4.226 N (950 lbf)
Last, statisch 34.474 N (7.750 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?