8107-448-020 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8107-448-020 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8107-448-020
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.750 in X 0.500 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 600 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,750 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Edelstahl
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9048
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,80 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 2.669 N (600 lbf)
Last, statisch 15.391 N (3.460 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?