8106-448-045 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8106-448-045 wurde abgekündigt.

Verchromung des Standardprodukts als Alternativoption erhältlich.

8106-448-045
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 0.200 in, Vierkant/Profil, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 140 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Edelstahl
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9574
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,27 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 623 N (140 lbf)
Last, statisch 5.111 N (1.149 lbf)
Drehmoment 0,5700 oz-in-lb

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?