8106-448-041 - Veraltetes Produkt

Produkt 8106-448-041 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10392.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8106-448-041
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 1.000 in, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 578 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9549
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 0,28 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 2.571 N (578 lbf)
Last, statisch 10.787 N (2.425 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?