8106-448-036

8106-448-036
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.631 in X 0.200 in, Vierkant/Profil, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 1600 lbf

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$306.16 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,631 in
Steigung 0,200 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9121
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,54 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 7.117 N (1.600 lbf)
Last, statisch 56.795 N (12.768 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?