8105-448-143 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8105-448-143 wurde abgekündigt.

8105-448-143
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 2 mm, Mit Flansch, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 6.8 kN


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 2,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung FSI
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 190-9690
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 7 kN (1.529 lbf)
Last, statisch 13 kN (2.945 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?