8105-448-022 - Veraltetes Produkt

Produkt 8105-448-022 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN10094.

8105-448-022
8105-448-022

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.2 in
Kugellager-Durchmesser0.125 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht0.75 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl92 
MaterialStahl 
Model CodeR-0505 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?