8105-448-020 - Veraltetes Produkt

Produkt 8105-448-020 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 8105-448-011.

8105-448-020
8105-448-020

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-0502, 0.500 in X 0.500 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.07 in
[D]1.63 in
[E]0.667 in
[F]0.86 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.5 in
Kugellager-Durchmesser0.125 in
Nominal Shaft Diameter15/16-16 UN-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht0.5 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl146 
MaterialStahl 
Model CodeR-0502 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?