8105-448-016 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8105-448-016 wurde abgekündigt.

Verchromung des Standardprodukts als Alternativoption erhältlich.

8105-448-016
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 0.500 in X 0.500 in, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 380 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,500 in
Steigung 0,500 in
Nut Material Edelstahl
Mutter-Ausführung Precision
Spindel-Teilenummer 190-9043
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,40 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 1.690 N (380 lbf)
Last, statisch 8.674 N (1.950 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?