8103-448-055 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8103-448-055 wurde abgekündigt.

8103-448-055
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 10 mm, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Kanal, 2.9 kN


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung RSI
Spindel-Teilenummer 190-9689
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 3 kN (652 lbf)
Last, statisch 5 kN (1.169 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?