8103-448-040 - Veraltetes Produkt

Produkt 8103-448-040 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-D-1003-RH-M-EE.

8103-448-040
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 3 mm, Mit Flansch, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 4.8 kN


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?