7833690

7833690
Lagereinheit

Lagereinheit, Motoranbau, 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1129.26 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 983.996,00 mm (38.740,000 in)
    B 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    C 880.110,00 mm (34.650,000 in)
    D2 729.996,00 mm (28.740,000 in)
    D3 200.000,00 mm (7.874,016 in)
    E 290.068,00 mm (11.420,000 in)
    E1 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    F 59.944,00 mm (2.360,000 in)
    H 340.106,00 mm (13.390,000 in)
    J 1.020.064,00 mm (40.160,000 in)
    L 1.130.046,00 mm (44.490,000 in)
    N M6
    P 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    Q 4x .3346 Thru, .550 C-Bore x .
    S 869.950,00 mm (34.250,000 in)
    T 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    TH M20x1
    U (Min) 169.824,40 mm (6.686,000 in)
    U (Max) 170.002,20 mm (6.693,000 in)
    V (Min) 199.872,60 mm (7.869,000 in)
    V (Max) 199.948,80 mm (7.872,000 in)
    W 450.088,00 mm (17.720,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 5.756 N (1.294 lbf)
    Axial Capacity 16.574 N (3.726 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?