7833686

7833686
Lagereinheit

Lagereinheit, Motoranbau, 0.631 in, 16 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$706.19 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 667.004,00 mm (26.260,000 in)
    B 325.120,00 mm (12.800,000 in)
    C 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    D2 381.000,00 mm (15.000,000 in)
    D3 120.000,00 mm (4.724,409 in)
    E 240.030,00 mm (9.450,000 in)
    E1 199.898,00 mm (7.870,000 in)
    F 39.878,00 mm (1.570,000 in)
    H 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    J 649.986,00 mm (25.590,000 in)
    L 739.902,00 mm (29.130,000 in)
    N M4
    P 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    Q 4x .260 Thru, .441 C-Bore x .2
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M12x1
    U (Min) 99.847,40 mm (3.931,000 in)
    U (Max) 99.999,80 mm (3.937,000 in)
    V (Min) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Max) 119.938,80 mm (4.722,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 2.126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5.983 N (1.345 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?