7833617 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833617 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833599.

7833617
Lagereinheit

Lagereinheit, Hochbelastbare Flanschmontage, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 110.00 mm (4.331 in)
    B 130.00 mm (5.118 in)
    C 100.00 mm (3.937 in)
    D 85.00 mm (3.346 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    E 18.00 mm (0.709 in)
    F 66.00 mm (2.598 in)
    G 33.00 mm (1.299 in)
    H 90.00 mm (3.543 in)
    K 70.00 mm (2.756 in)
    N 6x 11.0 Thru, 17.0 C-Bore x 11
    Q 4x M6 THD, x 12 Dp
    S 135.00 mm (5.315 in)
    T 89.00 mm (3.504 in)
    TH M30x1.5
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 63.00 mm (2.480 in)
    X 8.00 mm (0.315 in)
    Y 34.00 mm (1.339 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M30 x 1.5
    Gesamtgewicht 3,000 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 29.224 N (6.570 lbf)
    Axial Capacity 29.224 N (6.570 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?