7833614 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833614 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833596.

7833614
Lagereinheit

Lagereinheit, Hochbelastbare Flanschmontage, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 88.00 mm (3.465 in)
    B 106.00 mm (4.173 in)
    C 80.00 mm (3.150 in)
    D 70.00 mm (2.756 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 60.00 mm (2.362 in)
    G 32.00 mm (1.260 in)
    H 72.00 mm (2.835 in)
    K 58.00 mm (2.283 in)
    N 6x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 4x M5 THD, x 10 Dp
    S 115.00 mm (4.528 in)
    T 81.00 mm (3.189 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 58.00 mm (2.283 in)
    X 5.00 mm (0.197 in)
    Y 30.00 mm (1.181 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M20 x 1
    Gesamtgewicht 1,900 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 21.966 N (4.938 lbf)
    Axial Capacity 21.966 N (4.938 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?