7833602

7833602
Lagereinheit

Lagereinheit, Hochbelastbare Flanschmontage, 2.000 in, 50 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2129.85 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 1.210.056,00 mm (47.640,000 in)
    B 1.420.114,00 mm (55.910,000 in)
    C 1.059.942,00 mm (41.730,000 in)
    D 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    D3 400.000,00 mm (15.748,031 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    G 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    H 1.020.064,00 mm (40.160,000 in)
    K 800.100,00 mm (31.500,000 in)
    N 8x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 1.469.898,00 mm (57.870,000 in)
    T 919.988,00 mm (36.220,000 in)
    TH M40x1.5
    U (Min) 349.783,40 mm (13.771,000 in)
    U (Max) 350.012,00 mm (13.780,000 in)
    V (Min) 399.846,80 mm (15.742,000 in)
    V (Max) 399.948,40 mm (15.746,000 in)
    W 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    X 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    Y 469.900,00 mm (18.500,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gesamtgewicht 7,90 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 31.872 N (7.165 lbf)
    Axial Capacity 51.973 N (11.684 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?