7833597

7833597
Lagereinheit

Lagereinheit, Hochbelastbare Flanschmontage, 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1807.87 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 1.100.074,00 mm (43.310,000 in)
    B 1.299.972,00 mm (51.180,000 in)
    C 999.998,00 mm (39.370,000 in)
    D 849.884,00 mm (33.460,000 in)
    D3 250.000,00 mm (9.842,520 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 659.892,00 mm (25.980,000 in)
    G 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    H 899.922,00 mm (35.430,000 in)
    K 700.024,00 mm (27.560,000 in)
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 1.279.906,00 mm (50.390,000 in)
    T 890.016,00 mm (35.040,000 in)
    TH M25x1.5
    U (Min) 199.796,40 mm (7.866,000 in)
    U (Max) 199.999,60 mm (7.874,000 in)
    V (Min) 249.859,80 mm (9.837,000 in)
    V (Max) 249.961,40 mm (9.841,000 in)
    W 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    X 50.038,00 mm (1.970,000 in)
    Y 320.040,00 mm (12.600,000 in)