7833415 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833415 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833389.

7833415
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 80.00 mm (3.150 in)
    B 98.00 mm (3.858 in)
    C 79.00 mm (3.110 in)
    D 63.00 mm (2.480 in)
    D3 25.00 mm (0.984 in)
    E 14.00 mm (0.551 in)
    F 24.00 mm (0.945 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    S 50.00 mm (1.969 in)
    T 20.00 mm (0.787 in)
    U (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    V (Min) 24.99 mm (0.984 in)
    V (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    W 16.35 mm (0.644 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 23.90 mm (0.941 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,700 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?