7833414 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833414 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833388.

7833414
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 70.00 mm (2.756 in)
    B 85.00 mm (3.346 in)
    C 68.00 mm (2.677 in)
    D 57.00 mm (2.244 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 11.00 mm (0.433 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    S 41.00 mm (1.614 in)
    T 19.00 mm (0.748 in)
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 15.35 mm (0.604 in)
    X 1.35 mm (0.053 in)
    Y 19.00 mm (0.748 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,500 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?