7833403 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833403 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833374.

7833403
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage 1.500 in, 40 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 51.00 mm (2.008 in)
    B 64.00 mm (2.520 in)
    C 128.00 mm (5.039 in)
    D 16.00 mm (0.630 in)
    D3 30.00 mm (1.181 in)
    F 32.00 mm (1.260 in)
    K 51.00 mm (2.008 in)
    L 89.00 mm (3.504 in)
    N 4x 14.0 Thru, 20.0 C-Bore x 13
    S 59.00 mm (2.323 in)
    T 21.00 mm (0.827 in)
    U (Max) 25.00 mm (0.984 in)
    V (Min) 29.99 mm (1.181 in)
    V (Max) 30.00 mm (1.181 in)
    W 17.75 mm (0.699 in)
    X 1.75 mm (0.069 in)
    Y 28.60 mm (1.126 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 2,000 kg

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?