7833398 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833398 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833368.

7833398
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage 0.500 in, 10 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 23.00 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 60.00 mm (2.362 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 22.00 mm (0.866 in)
    L 39.00 mm (1.535 in)
    N 4x 6.6 Thru, 10.8 C-Bore x 5.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Land
    Branche *

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?