7833394 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833394 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833364.

7833394
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 35.00 mm (1.378 in)
    B 44.00 mm (1.732 in)
    C 88.00 mm (3.465 in)
    D 8.00 mm (0.315 in)
    D2 40.00 mm (1.575 in)
    D3 20.00 mm (0.787 in)
    E 19.00 mm (0.748 in)
    F 35.00 mm (1.378 in)
    K 34.00 mm (1.339 in)
    L 60.00 mm (2.362 in)
    N 4x 9.0 Thru, 14.0 C-Bore x 8.5
    Q 51.00 mm (2.008 in)
    S 78.00 mm (3.071 in)
    T 53.00 mm (2.087 in)
    TH M20x1
    U (Max) 17.00 mm (0.669 in)
    V (Min) 19.99 mm (0.787 in)
    V (Max) 20.00 mm (0.787 in)
    W 38.00 mm (1.496 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M20 x 1
    Gesamtgewicht 1,300 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 4.199 N (944 lbf)
    Axial Capacity 4.199 N (944 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?