7833393 - Veraltetes Produkt

Produkt 7833393 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt 7833362.

7833393
Lagereinheit

Lagereinheit, Sockelmontage, M15 x 1 0.750 in, 20 mm


    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 27.00 mm (1.063 in)
    B 35.00 mm (1.378 in)
    C 70.00 mm (2.756 in)
    D 6.00 mm (0.236 in)
    D2 30.00 mm (1.181 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 15.00 mm (0.591 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    K 28.00 mm (1.102 in)
    L 48.00 mm (1.890 in)
    N 4x 6.6 Thru, 11.0 C-Bore x 6.5
    Q 38.00 mm (1.496 in)
    S 60.00 mm (2.362 in)
    T 40.00 mm (1.575 in)
    TH M15x1
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 28.00 mm (1.102 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gewinde M15 x 1
    Gesamtgewicht 0,600 kg

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 2.353 N (529 lbf)
    Axial Capacity 2.353 N (529 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?