7833390

7833390
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 1.500 in, 40 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$233.59 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 949.960,00 mm (37.400,000 in)
    B 1.169.924,00 mm (46.060,000 in)
    C 929.894,00 mm (36.610,000 in)
    D (Min) 749.706,40 mm (29.516,000 in)
    D (Max) 749.909,60 mm (29.524,000 in)
    D3 300.000,00 mm (11.811,024 in)
    E 180.086,00 mm (7.090,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    N 4x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    S 590.042,00 mm (23.230,000 in)
    T 210.058,00 mm (8.270,000 in)
    U (Max) 249.936,00 mm (9.840,000 in)
    V (Min) 299.847,00 mm (11.805,000 in)
    V (Max) 299.948,60 mm (11.809,000 in)
    W 177.546,00 mm (6.990,000 in)
    X 17.526,00 mm (690,000 in)
    Y 286.004,00 mm (11.260,000 in)