A |
620.014,00 mm (24.410,000 in) |
B |
769.874,00 mm (30.310,000 in) |
C |
610.108,00 mm (24.020,000 in) |
D (Min) |
499.745,00 mm (19.675,000 in) |
D (Max) |
499.897,40 mm (19.681,000 in) |
D3 |
170.000,00 mm (6.692,913 in) |
E |
109.982,00 mm (4.330,000 in) |
F |
199.898,00 mm (7.870,000 in) |
N |
4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2 |
S |
389.890,00 mm (15.350,000 in) |
T |
160.020,00 mm (6.300,000 in) |
U (Max) |
150.114,00 mm (5.910,000 in) |
V (Min) |
169.849,80 mm (6.687,000 in) |
V (Max) |
169.951,40 mm (6.691,000 in) |
W |
131.572,00 mm (5.180,000 in) |
X |
11.430,00 mm (450,000 in) |
Y |
162.052,00 mm (6.380,000 in) |