7833386

7833386
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 0.750 in, 20 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$157.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 500.126,00 mm (19.690,000 in)
    B 629.920,00 mm (24.800,000 in)
    C 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    D (Min) 399.745,20 mm (15.738,000 in)
    D (Max) 399.897,60 mm (15.744,000 in)
    D3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
    E 89.916,00 mm (3.540,000 in)
    F 169.926,00 mm (6.690,000 in)
    N 4x .217 Thru, .374 C-Bore x .2
    S 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    T 130.048,00 mm (5.120,000 in)
    U (Max) 119.888,00 mm (4.720,000 in)
    V (Min) 149.860,00 mm (5.900,000 in)
    V (Max) 149.961,60 mm (5.904,000 in)
    W 101.600,00 mm (4.000,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 143.002,00 mm (5.630,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gesamtgewicht 0,50 lbs

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?