7833385

7833385
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage 0.631 in, 16 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$158.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    B 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    C 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    D (Min) 339.750,40 mm (13.376,000 in)
    D (Max) 339.902,80 mm (13.382,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    E 70.104,00 mm (2.760,000 in)
    F 150.114,00 mm (5.910,000 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    S 260.096,00 mm (10.240,000 in)
    T 109.982,00 mm (4.330,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 91.440,00 mm (3.600,000 in)
    X 11.430,00 mm (450,000 in)
    Y 96.012,00 mm (3.780,000 in)