7833380

7833380
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, 0.875 in

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$520.35 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 620.014,00 mm (24.410,000 in)
    B 769.874,00 mm (30.310,000 in)
    C 610.108,00 mm (24.020,000 in)
    D (Min) 499.745,00 mm (19.675,000 in)
    D (Max) 499.897,40 mm (19.681,000 in)
    D2 439.928,00 mm (17.320,000 in)
    D3 170.000,00 mm (6.692,913 in)
    E 219.964,00 mm (8.660,000 in)
    F 450.088,00 mm (17.720,000 in)
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 569.976,00 mm (22.440,000 in)
    S 810.006,00 mm (31.890,000 in)
    T 579.882,00 mm (22.830,000 in)
    TH M17x1
    U (Min) 149.809,20 mm (5.898,000 in)
    U (Max) 150.012,40 mm (5.906,000 in)
    V (Min) 169.849,80 mm (6.687,000 in)
    V (Max) 169.951,40 mm (6.691,000 in)
    W 430.022,00 mm (16.930,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gesamtgewicht 1,90 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 4.048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11.966 N (2.690 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?