7833377

7833377
Lagereinheit

Lagereinheit, Flanschmontage, 0.500 in, 12 mm

Vorlaufzeit:  2 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$366.65 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    B 519.938,00 mm (20.470,000 in)
    C 420.116,00 mm (16.540,000 in)
    D (Min) 339.750,40 mm (13.376,000 in)
    D (Max) 339.902,80 mm (13.382,000 in)
    D2 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    D3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
    E 100.076,00 mm (3.940,000 in)
    F 270.002,00 mm (10.630,000 in)
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 329.946,00 mm (12.990,000 in)
    S 510.032,00 mm (20.080,000 in)
    T 359.918,00 mm (14.170,000 in)
    TH M10x1
    U (Min) 79.857,60 mm (3.144,000 in)
    U (Max) 80.010,00 mm (3.150,000 in)
    V (Min) 99.872,80 mm (3.932,000 in)
    V (Max) 99.949,00 mm (3.935,000 in)
    W 249.936,00 mm (9.840,000 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Endzapfen-Lagergröße 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gesamtgewicht 0,60 lbs

    Leistung

    Leistung Wert
    Last, statisch 1.913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5.196 N (1.168 lbf)

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?